Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gi110/55C Gaskamin – Eckmodell
Gi110/55C Gaskamin – Eckmodell
Gi110/55C Gaskamin – Eckmodell

    Gi110/55C Gaskamin – Eckmodell

    Kalfire Gi 110/55C
    Der Kalfire Gi 110/55C ist ein Eck-Gaskamin mit Fernbedienung und WLAN. Ein wahrhaft einzigartiges und authentisches Feuererlebnis, inspiriert von der Natur. Der Gi 110/55C Eckkamin hat einen Höhenbereich von 1150–1530 cm.

    Design & Einrichtung
    Der Gi 110/55C ist ein Eckmodell, das sich nahtlos in moderne Einrichtungen integrieren lässt. Die Glasecke bietet freie Sicht auf das Feuer von zwei Seiten und verstärkt so die Atmosphäre und das Design jedes Raums.

    Brennertechnologie
    Die drei unabhängigen Gasventile des Brenners sorgen für ein dynamisches Flammenspiel, das von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden ist, während der Wirkungsgrad hoch und der Gasverbrauch niedrig bleibt. Mit einer Mindestleistung von 1,9 kW und einer Maximalleistung von 6,7 kW sorgt der Gi 110/55C für Atmosphäre, ohne einen gut isolierten Raum zu überhitzen.

    Modelltyp
    Eckmodell
    Die Eckkonfiguration bietet einen einzigartigen Blick auf das Feuer aus zwei Perspektiven, mit der Wahl zwischen links- oder rechtsseitig platziertem Glas. Dieses Modell kann zudem mit verschiedenen Innenausführungen personalisiert werden, wie flach, schwarzes Keramikglas oder Designausführungen.

    Funktionen & Optionen
    - Comfort+-Taste für ein kräftiges Flammenspiel ohne Überhitzung
    - Comfort-Taste für geringeren Gasverbrauch
    - Mood-Taste, um das Flammenspiel individuell anzupassen (bis zu 10 Stimmungen in der App programmierbar)
    - Fernbedienung und Steuerung über Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme
    - Patentierte KalSense-Technologie für intuitive Bedienung

    Erlebnis
    Inspiriert vom Knistern eines Holzfeuers bietet der Gi 110/55C ein äußerst realistisches Feuererlebnis. Das Glutbett, die aufspringenden Funken und die Flammen, die um naturgetreue keramische Holzscheite tanzen, vermitteln den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers und garantieren unter allen Umständen ein optimales Feuererlebnis.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Wirkungsgrad: 81 %
      • Leistung: 1,9 - 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready

      Verkleidungsrahmen
      Verkleidungsrahmen bieten vielfältige Möglichkeiten, die Einbautiefe anzupassen und so Lösungen für nahezu jedes Design zu schaffen. Bei diesem Modell können Sie zwischen einem 30 mm oder 70 mm tiefen Verkleidungsrahmen mit einer Stärke von 4 oder 8 mm wählen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergi110-55c-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)1266
    • Tiefe (mm)554
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace