Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gi115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell
Gi115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell
Gi115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Gi115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Kalfire Gi 115/55S
    Der Kalfire Gi 115/55S ist ein dreiseitiger Gaskamin mit Fernbedienung und WLAN. Ein wahrhaft einzigartiges und authentisches Feuererlebnis, inspiriert von der Natur.

    Design & Einrichtung
    Der Gi 115/55S ist ein dreiseitiges Modell, das einen weiten Blick auf das Feuer aus drei Perspektiven bietet. Das rahmenlose Glasdesign sorgt dafür, dass die Flammen im Mittelpunkt stehen und sich nahtlos in jedes moderne Interieur einfügen.

    Brennertechnologie
    Die drei unabhängigen Gasventile des Brenners erzeugen ein dynamisches Flammenspiel, das von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden ist, während der Wirkungsgrad hoch bleibt und der Gasverbrauch niedrig. Mit einer Mindestleistung von 1,9 kW und einer Maximalleistung von 6,7 kW sorgt der Gi 115/55S für Wärme und Atmosphäre, ohne einen gut isolierten Raum zu überhitzen.

    Modelltyp
    Dreiseitiges Modell
    Die dreiseitige Glaskonstruktion garantiert einen breiten, ungehinderten Blick auf die Flammen aus mehreren Perspektiven. Dieses Modell kann mit verschiedenen Innenausführungen personalisiert werden, wie flach, schwarzes Keramikglas oder Designausführungen.

    Funktionen & Optionen
    - Comfort+-Taste für ein kräftiges Flammenspiel ohne Überhitzung
    - Comfort-Taste für geringeren Gasverbrauch
    - Mood-Taste, um das Flammenspiel individuell anzupassen (bis zu 10 Stimmungen in der App programmierbar)
    - Fernbedienung und Steuerung über Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme
    - Patentierte KalSense-Technologie für intuitive Bedienung

    Erlebnis
    Inspiriert vom Knistern eines Holzfeuers bietet der Gi 115/55S ein äußerst realistisches Feuererlebnis. Das Glutbett, die aufspringenden Funken und die Flammen, die um naturgetreue keramische Holzscheite tanzen, vermitteln den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers und garantieren unter allen Umständen ein optimales Feuererlebnis.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Wirkungsgrad: 81 %
      • Leistung: 1,9 - 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready

      Verkleidungsrahmen
      Verkleidungsrahmen bieten vielfältige Möglichkeiten, die Einbautiefe anzupassen und so eine Lösung für nahezu jedes Design zu schaffen. Für dieses Modell können Sie zwischen einem 3 cm oder 7 cm tiefen Verkleidungsrahmen mit einer Stärke von 4 oder 8 mm wählen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergi115-55s-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeThree-sided fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)1306
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit