Der Kalfire Gi80/140T ist ein hocheffizienter Tunnel-Gaskamin mit Glas auf beiden Seiten, ideal geeignet als Raumteiler. Der Kamin bietet ein eindrucksvolles Flammenbild aus zwei angrenzenden Räumen und reduziert dabei den Gasverbrauch erheblich im Vergleich zu konventionellen Gaskaminen.
Der Gi80/140T ist serienmäßig mit Kalfires revolutionärer Gi-Technologie ausgestattet, die ein realistisches Flammenbild bei optimiertem Energieverbrauch garantiert. Das integrierte Ember Glow (dynamisches Glutbett) verleiht dem Feuerbild zusätzliche Tiefe und Wärme und sorgt für ein authentisches Feuererlebnis.
Optional kann der Gi80/140T mit dem Natural Spark Generator (NSG) ausgestattet werden — eine einzigartige Funktion, die echte Funken erzeugt, die über den Flammen tanzen und das Erlebnis eines echten Holzfeuers näherbringen als je zuvor. Eine breite Auswahl an Inneneinrichtungsoptionen und Einbaurahmen ermöglicht eine vollständige Anpassung an das architektonische Design.
Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung oder die Kalfire Connected App.
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |