Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP105/59F Gaskamin – Frontmodell
GP105/59F Gaskamin – Frontmodell

    GP105/59F Gaskamin – Frontmodell

    Kalfire GP105/59F
    Der Kalfire GP105/59F ist ein geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit Blick auf Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil. Der Höhenbereich des Kalfire GP105/59F liegt zwischen 1140 und 1500 cm.

    Brennertechnologie
    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die in Pyramidenform gestapelt sind. Dies führt zu hohen, lodernden Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Frontmodell
    Ein geschlossener Gaskamin mit einer Glasscheibe an der Vorderseite wird Frontmodell genannt. Der GP105/59F zeichnet sich durch klare Linien und elegante Proportionen aus und ist damit eine markante Ergänzung für moderne Einrichtungen. Darüber hinaus eignet er sich hervorragend für den Einbau in eine Kaminverkleidung, deren Stil und Ausstrahlung ganz nach Wunsch gewählt werden können.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Antireflex-Glas
    - iMatch-Interface
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Einrichtung
    Erhältlich in einer Auswahl an:
    - Flach
    - Schwarzes Keramikglas
    - Design

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • Verkleidungsrahmen-Optionen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A
      • Wirkungsgrad: 82 %
      • Leistung: 6,0 - 8,8 kW
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready

      Verkleidungsrahmen
      Verkleidungsrahmen bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Einbautiefe zu variieren und so eine Lösung für nahezu jeden Gestaltungswunsch zu schaffen. Bei diesem Modell können Sie zwischen einem Verkleidungsrahmen mit 3 cm, 7 cm oder 10 cm Tiefe und einer Stärke von 4 mm oder 8 mm wählen.

      Antireflex-Glas
      Mit Antireflex-Glas genießen Sie eine ungehinderte Sicht auf das Feuer. Reflexionen werden auf ein absolutes Minimum reduziert, wodurch ein echtes „offenes Kamin“-Gefühl entsteht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp105-59f-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeFront fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1140
    • Breite (mm)1263
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace