Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP110/75C Gaskamin – Eckmodell
GP110/75C Gaskamin – Eckmodell
GP110/75C Gaskamin – Eckmodell
GP110/75C Gaskamin – Eckmodell

    GP110/75C Gaskamin – Eckmodell

    Kalfire GP110/75C
    Der Kalfire GP110/75C ist ein geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Einschränkung dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Design & Einrichtung
    Mit den Kalfire GP-Eckkaminen haben Sie die Flexibilität, aus verschiedenen Innenausführungen zu wählen. Zusätzlich können Sie optional eine Hybrid-/LED-Funktion (für ein stimmungsvolles Glutbett) und/oder die NSG-Funktion (bei der echte Funken über den Flammen tanzen) auswählen. So entsteht ein Kamin, der perfekt zu Ihrem persönlichen Geschmack passt und sich harmonisch in den Raum einfügt, in dem er installiert wird.

    Brennertechnologie
    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die in Pyramidenform gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Eckmodell
    Die Kalfire-Eckkamine bieten Sicht auf das Feuer aus zwei verschiedenen Perspektiven. Zudem können Sie wählen, ob die Glasecke links- oder rechtsseitig ausgerichtet ist. Darüber hinaus kann das Eckmodell mit einer flachen Innenausführung, einer Keramikglasausführung oder einer Designausführung personalisiert werden.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - iMatch-Interface
    - Hausautomation

    Erlebnis
    Der Kalfire GP110/75C sorgt für ein äußerst realistisches Feuererlebnis mit hohen, tanzenden Flammen, stimmungsvollen Optionen wie einem Hybrid-/LED-Glutbett und NSG-Funken sowie der Möglichkeit, Innenausführung und Verkleidung vollständig auf Ihre Designvorlieben abzustimmen.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • CE-zertifiziert

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design
      • Energielabel: A
      • Wirkungsgrad: 82 %
      • Leistung: 8,0 - 11,4 kW
      • H2 Ready
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp110-75c-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1313
    • Breite (mm)1266
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace