Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell
GP115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell
GP115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    GP115/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Kalfire GP115/55S
    Der Kalfire GP115/55S ist ein dreiseitiger geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Design & Einrichtung
    Als dreiseitiges Modell bietet der GP115/55S einen weiten und offenen Blick auf das Feuer aus drei verschiedenen Perspektiven. Das rahmenlose Design sorgt dafür, dass die Flammen aus nahezu jeder Position im Raum sichtbar sind, wodurch der Kamin in jedem Interieur ein echter Blickfang ist.

    Brennertechnologie
    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die in Pyramidenform gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Dreiseitiges Modell
    Bei den dreiseitigen Gaskaminen von Kalfire können Sie aus verschiedenen Innenausführungen wählen. Zusätzlich können Sie optional eine Hybrid-/LED-Funktion (die eine gemütliche Glut erzeugt) und/oder eine NSG-Funktion (echte Funken, die über den Flammen tanzen) hinzufügen. Mit diesen Optionen können Sie den Kamin ganz nach Ihrem Geschmack und der Atmosphäre des Raums gestalten.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - iMatch-Interface
    - Hausautomation

    Erlebnis
    Der GP115/55S bietet ein realistisches Feuererlebnis mit hohen Flammen und der warmen Glut keramischer Holzscheite. Dank seines modernen Designs und der fortschrittlichen Technologie garantiert dieses Modell sowohl Komfort als auch Atmosphäre und ist damit die ideale Ergänzung für jedes zeitgemäße Interieur.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Spezifikationen
      Leistungsdetails des Kalfire GP115/55S.

      • Energielabel: A
      • Wirkungsgrad: 82 %
      • Leistung: 6,0 – 8,8 kW
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp115-55s-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeThree-sided fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1140
    • Breite (mm)1306
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit