Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP65/55C Gaskamin – Eckmodell
GP65/55C Gaskamin – Eckmodell
GP65/55C Gaskamin – Eckmodell

    GP65/55C Gaskamin – Eckmodell

    Kalfire GP65/55C
    Der Kalfire GP65/55C ist ein geschlossener Eckgaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Eckmodell
    Unsere Eckgaskamine bieten Sicht auf das Feuer aus zwei verschiedenen Perspektiven. Kalfire-Eckmodelle sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich. Zudem können Sie wählen, ob die Glasecke links oder rechts positioniert wird. Darüber hinaus können Sie die Innenausführung ganz nach Wunsch gestalten – mit einer flachen Ausführung, einer keramischen Glasausführung oder einer Designausführung. Diese Optionen sind auch für andere Kalfire-Gaskamine verfügbar.

    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dies sorgt für hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Personalisierungsoptionen
    Bei den Kalfire-Eckkaminen können Sie aus verschiedenen Innenausführungen wählen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Hybrid-/LED-Funktion (atmosphärisches Glutbett) und/oder eine NSG-Funktion (echte Funken über den Flammen) zu integrieren. So entsteht ein Gaskamin, der vollständig Ihrem persönlichen Geschmack und der Gestaltung des Raums entspricht, in dem er platziert wird.

    Spezifikation
    • Produktoptionen

      • Hybridfunktion
      • Natural Spark Generator (NSG)
      • iMatch-Interface
      • Hausautomation (Smart Home)

      Produktinformationen

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Einrichtung

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp65-55c-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1139
    • Breite (mm)816
    • Tiefe (mm)502
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace