Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP85/50R Gaskamin – Raumteiler
GP85/50R Gaskamin – Raumteiler
GP85/50R Gaskamin – Raumteiler
GP85/50R Gaskamin – Raumteiler

    GP85/50R Gaskamin – Raumteiler

    Kalfire GP85/50R
    Der Kalfire GP85/50R ist ein geschlossener Gaskamin mit dem patentierten Prestige-Brenner, der zeitlose Eleganz mit modernster Technologie vereint. Unabhängig von Größe oder Stil des Raumes fügt sich dieses Modell nahtlos ein und bereichert die Atmosphäre jedes Interieurs.

    Design & Interieur
    Als Roomdivider-Modell bietet der GP85/50R optimalen Blick auf die Flammen aus mehreren Perspektiven und schafft so die perfekte natürliche Abtrennung in offenen Räumen. Das Design ermöglicht es, das Feuer von beiden Seiten zu genießen, wodurch ein einladender und stimmungsvoller Mittelpunkt entsteht. Das Interieur kann mit Optionen wie einer flachen Ausführung, schwarzem Keramikglas oder einer Designvariante angepasst werden. Einbaurahmen bieten zusätzliche Flexibilität, um die Einbautiefe an die Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

    Brennertechnologie
    Das Herzstück des GP85/50R ist der patentierte Prestige-Brenner, der direkt in äußerst realistische, pyramidenförmig gestapelte Keramikholzscheite integriert ist. Dieser fortschrittliche Brenner erzeugt hohe, lodernde Flammen, die scheinbar direkt aus den Scheiten emporsteigen und einen unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln – bei gleichzeitig hoher Effizienz.

    Modelltyp
    Roomdivider-Modell
    Der GP85/50R ist ideal für offene Wohnräume, wo er als natürliche Trennung zwischen verschiedenen Wohnbereichen dienen kann. Er kombiniert Funktionalität mit auffälligem Design und bietet einen Feuerblick, der die Atmosphäre aus jedem Winkel verstärkt.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion (LED-Glutbett für zusätzliche Atmosphäre)
    - Natural Spark Generator (NSG) für echte Funken über den Flammen
    - iMatch-Fernbedienung und Steuerung per Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Der Kalfire GP85/50R bildet dank seines eindrucksvollen Feuerbildes und der vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten einen außergewöhnlichen Mittelpunkt. Ob er in eine Trennwand integriert oder als freistehender Divider platziert wird – er bringt Wärme, Stil und Atmosphäre in jeden Raum und garantiert ein einzigartiges Feuererlebnis.

    Spezifikation
    • Produktoptionen:

      • Hybridfunktion
      • Natural Spark Generator
      • iMatch-Schnittstelle
      • Hausautomatisierung (Domotica)

      Produktinformationen:

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenraumoptionen
      • Einbaurahmen-Optionen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Innenraum:

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp85-50r-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeRoomdivider fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1109
    • Breite (mm)1289
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit