Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, Wasserzähler
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, Wasserzähler
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, Wasserzähler
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, Wasserzähler
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, Wasserzähler

    Der Kamstrup-Wasserzähler hat eine sehr umfangreiche OIML R49-Typprüfung durchlaufen, mit dem Ziel, einen langfristig stabilen, genauen und zuverlässigen Zähler zu schaffen. Einer der vielen Vorteile des Wasserzählers ist die Tatsache, dass er keine Verschleißteile besitzt, was zu seiner Langlebigkeit beiträgt.
    Spezifikation
    • Das Zählergehäuse des flowIQ® 3100, das aus PPS-Kunststoff besteht, ist auf einem Messrohr aus Messing oder Edelstahl montiert. Der Zähler lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal installieren. Kamstrup verwendet ausschließlich Materialien, die für Trinkwasser zugelassen sind. Die Hygiene wird von externen, akkreditierten Laboren und durch regelmäßige Prüfungen kontrolliert. Die Eigenschaften kurz zusammengefasst: niedriger Startdurchfluss, keine beweglichen Teile - kein Verschleiß, Stromversorgung über eine Lithiumbatterie, verschiedene Info Codes, große, übersichtliche Anzeige, hermetisch verschlossen, vollständig wasserdicht nach IP68 und geeignet für die Installation in Schächten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer031-YY-C0L-8XX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®3100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)145
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 66
    • Format2014TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 27 00
    • OmniClassTitelWater Utility Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika