Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
    Kanlux

    ZEW EL-235J-GR facade luminaire

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ZEW-Leuchten sind eine perfekte Lösung für die Beleuchtung von Fassaden von Gebäuden verschiedener Art, während der Lichtstrom sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet ist, schaffen sie schöne dekorative Lichtakzente an der Fassade. Aufgrund der hohen Dichtigkeitsklasse (IP44) können die Leuchten an Stellen montiert werden, die direkt der Witterung ausgesetzt sind.
    Spezifikation
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-GR, 2 x max 35W, GU10, szara, , IP54 (22442)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer22442
    • ProduktfamilieZEW EL
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung