Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    Google-Übersetzung,
    KANLUX SANI IP44 sind Flächenhalter. Sie zeichnen sich durch einfache Stilistik und Verfügbarkeit in zwei Farben aus - Weiß und Schwarz. Die hohe Dichtheit der Halterungen (IP44) ermöglicht den Einsatz in Räumen, in denen elektrische Geräte erhöhter Feuchtigkeit und Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, zB Badezimmer und Küche.
    Spezifikation
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29241
    • ProduktfamilieSANI IP44
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit