Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
    Kanlux

    LART EL-260-GR facade luminaire

    Google-Übersetzung,
    Eine Reihe von Fassadenleuchten Kanlux LART ist eine rohe und gleichzeitig klassische Linie von Fassadenleuchten in einem Gehäuse aus Aluminium. Die Außenfläche der Leuchte ist in Graphitfarbe ausgeführt. Kanlux LART sehen sowohl einzeln als auch in Kombination mehrerer Leuchten perfekt aus und ergänzen dezent Lichtarrangements auf Terrassen oder Gebäudefassaden.
    Spezifikation
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29833
    • ProduktfamilieLART EL
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit