Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire

    Google-Übersetzung,

    Kanlux OFIS S LED ist eine Serie moderner Leuchten, die hauptsächlich für Büroräume bestimmt sind. Das schlichte, extrem flache Gehäuse macht die Leuchte sehr elegant und fügt sich perfekt in die Deckenebene ein.
    Die Möglichkeit, die Gehäusefarbe, den Diffusor und die Farbtemperatur auszuwählen, macht es äußerst vielseitig, und das einzigartige Design beschleunigt die Montage auf das Maximum.
    5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar auf der Kanlux-Website: www.kanlux.com

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32825
    • ProduktfamilieOFIS S
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit