Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT20W-940B downlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux TIBERI PRO NT ist eine Familie von Aufbau-Downlights. Sie sind in zwei Wattagen (20 W und 30 W) und zwei Farben (weiß und schwarz) bei gleicher Größe erhältlich. Die Kanlux TIBERI PRO Leuchte zeichnet sich vor allem durch eine hohe Dichtheit (IP54) und einen hohen Farbwiedergabeindex (Ra > 90) aus, aber auch durch eine einfache Montage an der Decke mittels Halterung. Die Kanlux TIBERI PRO NT-Leuchte ist ein hochwertiges Bauteil, auf das eine 5-Jahres-Garantie gewährt wird.
    Spezifikation
    • TIBERI PRO NT20W-940B *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35677
    • ProduktfamilieTIBERI PRO NT
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire