Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
    Kanlux

    BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie die modernen Deckenleuchten Kanlux BENO ECO im klassischen Design. Die aus Polypropylen (PP) gefertigte Deckenleuchte zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 115 lm/W aus und sorgt so für exzellente Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch. Kanlux BENO ECO ist in runder Ausführung mit den folgenden Leistungen erhältlich: 12 W, 20 W, 30 W und 40 W. Durch die elegante Farbvariante in Weiß oder Mattschwarz fügt sich die Deckenleuchte perfekt in jedes Interieur ein. Dank der Schutzklasse IP65 ist BENO ECO staub- und feuchtigkeitsbeständig und somit die ideale Lösung für den Innen- und Außenbereich. Die Deckenleuchte ist mit einem Montageadapter aus Stahl und einem Schnellverbinder ausgestattet, der die Installation vereinfacht und beschleunigt. Dank der Möglichkeit, die Farbtemperatur über den DIP-Schalter im Anschlusskasten auszuwählen, können Sie die Beleuchtung ganz einfach an Ihre individuellen Wünsche anpassen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38387
    • ProduktfamilieBENO ECO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.03
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit