Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EIGHT - Table 600x600

EIGHT - Table 600x600

Google-Übersetzung,

Louise Hederström sehnte sich danach zu erforschen, wie eine streng geometrische Form organisch werden könnte, ohne ihren eigentlichen „mathematischen“ Charakter zu verlieren. Das Ergebnis war der Couchtisch Eight (2018) – ein fließendes achteckiges Design, das sowohl in formellen als auch in entspannteren Möbelumgebungen gleichermaßen gut funktioniert. Acht ist in drei Versionen erhältlich (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). Den Massivholztisch gibt es in Eiche, Esche, Birke, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Tische sind auch in unseren Standardfarben mit einer Tischplatte aus MDF erhältlich. Trotz seiner schlanken Silhouette steht der Tisch Eight stabil und stabil auf seinen vier Beinen. Bitte erkundigen Sie sich nach Details zu nicht standardmäßigen Oberflächen.

Spezifikation
  • Eight is available in three versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tables are also available in our standard colors with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereight-ei_62
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeEight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 58 23
  • Format2014TitelCoffee Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit