Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pivå - Oval Table 1800x1200

Pivå - Oval Table 1800x1200

Google-Übersetzung,
Pivå (2022) ist eine Serie von Säulentischen aus Massivholz, die jeweils eine natürliche Umgebung schaffen, in der sich Menschen versammeln und treffen können. Die Form der Sockelbasis ist inspiriert von der Art und Weise, wie sich der majestätische Stamm eines Laubbaums verbreitert, um auf den Boden zu treffen, wo er steht und seine Wurzeln ausbreitet. Die Form des Sockels mag einfach und geradlinig erscheinen, tatsächlich handelt es sich jedoch um eine komplexe Konstruktion, die speziell auf dauerhafte Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt ist. Ziel war es, das gesamte Material einer Holzdiele voll auszunutzen, damit nichts verschwendet wird. Zuerst wird das Brett in zahlreiche Stücke gesägt. Diese werden dann gemischt und gemischt, bevor sie Schicht für Schicht wieder zusammengesetzt und sorgfältig gemahlen werden, um die endgültigen Flüssigkeitslinien der Basis zu erzeugen. Dieser Prozess akzentuiert die natürlichen Schattierungen des Holzes und verstärkt die Maserung, wobei die Jahresringe des Kernholzes einen fast floralen Effekt erzeugen, um jedem Tisch seine eigene einzigartige Musterung und Identität zu verleihen. Die Pivå-Kollektion umfasst viele verschiedene Arten von Tischen für alle Arten von Räumen, Umgebungen und Kontexten. Die größten unter ihnen sind groß genug, um ideale Konferenztische oder Esstische zu bilden. Die mittelgroßen Tische eignen sich gut für den Einsatz in Cafés oder für spontane und informelle Besprechungen. Die kleinsten können als Couchtische oder als imposante Sockel für Pflanzen oder ausgestellte Objekte verwendet werden.
Spezifikation
  • Pivå comes in heights of 560, 650, 730, 900 and 1050 mm, with rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpiva-pv5180120
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppePivå
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit