Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHELL - Chair Fully upholstered

SHELL - Chair Fully upholstered

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Mit dem neuen Shell Chair (Note 2018) knüpfen wir an den Erfolg unseres beliebten Shell Hockers an. Der Grundgedanke hinter dem Design war es, die richtige Balance zwischen den markanten Linien des Hockers und einem Stuhl zu finden, der seine eigene einzigartige Identität projiziert. Ziel war es, die subtilen Rundungen der Sitzschale und die Konstruktion des Gestells mit seinen leicht angewinkelten Beinen beizubehalten. Der Stuhl bietet einen bequemen Sitzwinkel und ein ideales Maß an Flexibilität, das sich den Konturen des Körpers anpasst und auf seine Bewegungen reagiert.


Je nach Kombination von Sitzschale, Stoffen und Oberflächenveredelung lässt sich die Persönlichkeit von Shell verändern und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Diese Vielseitigkeit bedeutet, dass Shell in praktisch jeder gewünschten Umgebung verwendet werden kann. Der Stuhl passt gut zu vielen Tischen von Karl Andersson & Söner und dank seines Komforts und seiner schlanken Linien ist Shell die ideale Stuhlwahl für Kantinen, Kantinen, Restaurants und Cafés. Der Stuhl wird in Eiche, Birke, Esche, Standardfarben, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche hergestellt. Wählen Sie einen Vollholzstuhl oder Versionen mit bezogener Sitzfläche oder vollständig mit Stoff oder Leder bezogen. Polsterung aus Kaltschaum. Bitte erkundigen Sie sich nach Details zu anderen Ausführungen.

Spezifikation
  • The chair is manufactured in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Choose an all-wood chair or versions with a covered seat, or fully upholstered in fabric or leather. Cold-cured foam padding. Please enquire for details of other finish.

Technische Spezifikation
  • Referenznummershell-shst_45k
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeShell
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)825
  • Breite (mm)405
  • Tiefe (mm)525
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit