Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAILOR - Rectangular Table 1400x1000

TAILOR - Rectangular Table 1400x1000

Google-Übersetzung,

Tailor (Kristofer Jonson Andreas Sture, White 2018) Table ist ein vielseitiger Tisch in einer Vielzahl unterschiedlicher Standardgrößen und -ausführungen – und natürlich auch in perfekt auf die Kundenbedürfnisse abgestimmten Maßen bestellbar. Die Beinhalterung ist ein sandgeformter Guss aus recyceltem Aluminium, dessen Form und Ausdruck an das industrielle Erbe der Eisengießerei Husqvarna erinnert.

Tailor Table gibt es in den Höhen 730 mm und 900 mm und in 17 verschiedenen Größen in rechteckiger, quadratischer oder runder Ausführung. Wählen Sie aus Tischplatten in Streifen aus Eichen-, Birken- oder Eschenholzfurnier, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Top ist auch in Laminat (weiß, schwarz matt, Eiche, Birke, Esche) und schwarzer Tischplatte erhältlich. Klarlackierte Oberfläche. Bitte erkundigen Sie sich nach Details zu nicht standardmäßigen Größen und Ausführungen.
Das Bein besteht aus Massivholz und ist in einer Sockel-Beinhalterung aus sandgegossenem, recyceltem Aluminium befestigt. Es ist einfach, den Schaft und das Bein zu trennen. Die Halterung ist standardmäßig kugelpoliert, kann aber auch in einer unserer Standardfarben lackiert werden. Jede Halterung wird einzigartig sein mit ihrer eigenen Struktur und ihrem eigenen Farbton aus Aluminium. Tailor ist eine attraktive und praktische Lösung, die auch im flexiblen Büro zu Hause ist.

Spezifikation
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
    The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum. Tailor is a handsome and practical solution that is as much at home in flexible office.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertailor-ta1_140100
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeTailor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 64 00
  • Format2014TitelBooths and Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit