Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAILOR - seating bench L:2400
TAILOR - seating bench L:2400

    TAILOR - seating bench L:2400

    Google-Übersetzung,
    Tailor Bench (2020), inspiriert von der Geschichte und dem stolzen industriellen Erbe der Eisengießerei Huskvarna, eignet sich gut für das Kreislaufwirtschaftsdenken der Zukunft. Die Tailor-Serie umfasst auch Tische in einer großen Auswahl an verschiedenen Größen und Ausführungen, alle mit Beinhalterungen im gleichen Design wie die der Tailor-Bank. Die Bank wird in Eiche, Birke oder Esche hergestellt, mit Standardbeizen auf Esche oder weißer Glasur auf Eiche und Esche.
    Spezifikation
    • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertailor-tab1-24040
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeTailor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 23 13
    • OmniClassTitelResidential Seating
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit