Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Centerfeed M Spender - Schwarz
Katrin Inclusive Centerfeed M Spender - Schwarz
    Katrin

    Katrin Inclusive Centerfeed M Spender - Schwarz

    # Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). #ƒƒ Einfaches Einlegen einer neuen Rolle dank der neuen frontalen Öffnung im Rollenhalter.#ƒƒKein Suchen mehr nach dem verloren gegangenen Ende der Papierrolle dank des neu designten Papierentnahmebereichs.#ƒƒ Einfacher Papierabriss nach vorne sowie seitlich dank der optimierten Abrisskanten. #ƒƒ Zahlreiche Optionen hinsichtlich der Auswahl der passenden Katrin Centerfeed Handtuchrollenprodukte, da sowohl Rollen ohne Hülse als auch Rollen mit herausnehmbarer Hülse verwendet werden können.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82254
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)404
    • Breite (mm)263
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.611
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit