Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz
    Katrin

    Katrin Inclusive Handtuchspender Mini - Schwarz

    #Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender Mini nach unten öffnen.#ƒƒFreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel).#ƒƒDer Katrin Falthandtuchspender Mini wurde speziell für kleine Waschräume entwickelt. Geeignete Katrin Produkte sind z. B. One Stop sowie Non Stop Falthandtücher mit einer Breite von max. 210 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer90182
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)248
    • Tiefe (mm)114
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit