Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Schwarz
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Schwarz
    Katrin

    Katrin Inclusive Handtuchspender M - Schwarz

    AUSGEHENDES PRODUKT # Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben hin öffnen # ƒƒFreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) # ƒƒBeim Falthandtuchspender M sorgen zusätzliche frontale Halterungen dafür, dass der Papierstapel beim Nachfüllen des Spenders an Ort und Stelle bleibt. Zusätzliche Stützrippen im Inneren des Spenders garantieren ebenfalls eine leichte Papierentnahme, unabhängig vom Füllstand # Der Katrin Falthandtuchspender M funktioniert mit allen Falthandtüchern der Marke Katrin mit einer Breite von max. 240 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer92063
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)301
    • Tiefe (mm)146
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)1.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit