Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keller minimal Windows® Drehtür
Keller minimal Windows® Drehtür
Keller minimal Windows® Drehtür
Keller minimal Windows® Drehtür
Keller minimal Windows® Drehtür
Keller minimal Windows® Drehtür
Keller minimal Windows® Drehtür

    Keller minimal Windows® Drehtür

    Eine stilvolle Türlösung mit besonders leichtgängiger Bedienung

    Erleben Sie modernes Architekturdesign auf höchstem Niveau mit unserer Keller minimal windows® Drehtür. Anders als herkömmliche Türscharniere dreht sich unsere Drehtür um eine vertikale Achse und setzt so in jedem Raum ein beeindruckendes Statement. Glasdrehtüren liegen im modernen Luxusimmobilienbereich voll im Trend und verleihen jedem architektonischen Design einen Hauch von Eleganz.

    Die Drehtür ist eine extragroße, maßgefertigte Tür, die sich nach innen und außen öffnen lässt. Sie fügt sich nahtlos in unsere anderen minimal windows® Systeme ein und bietet in Kombination mit Fest- und Schiebeelementen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Komponenten fügen sich nahtlos in denselben Rahmen ein und schaffen so ein einheitliches und optisch beeindruckendes Design.

    Diese einzigartige Tür ist in extragroßen Ausführungen erhältlich, strahlt Eleganz und Luxus aus und wertet das Ambiente jedes Wohnraums auf. Unsichtbare Bodenbefestigungen sorgen für ein elegantes und nahtloses Erscheinungsbild, während eine witterungsbeständige Magnetdichtung an Ober- und Unterseite auch unter widrigen Bedingungen eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet.


      Spezifikation
        • Maximale Blattabmessungen B = 1.800 mm x H = 3.000 mm
        • Maximales Blattgewicht Wt = 250 kg
        • Minimaler Abstand der Drehachse des Blattes <>Anschlag 150 mm
        • Maximaler Abstand der Drehachse des Blattes <>Anschlag 1/2 Blattbreite
        • Horizontale Verstellbarkeit des unteren Drehlagers +/- 3 mm
        • Vertikale Verstellbarkeit des unteren Drehlagers +/- 3 mm
        • Horizontale Verstellbarkeit des oberen Drehlagers +/- 3 mm
        • Vertikale Entkopplung des oberen Drehlagers <>Blattscharnier Ja
        • Drehblattarretierung in 90°-Öffnung Position Ja
        • Optionaler Türschließer und/oder Türöffner, oben Ja
        • Barrierefreier Zugang DIN 18040-1, DIN 18040-2
        • Luftdurchlässigkeit bis Klasse 4 nach EN 12207
        • Schlagregendichtheit bis Klasse 6A nach EN 12208
        • Widerstand gegen Windlasten bis Klasse C2/B3 nach EN 12210
        • Einbruchschutz bis RC 2 nach EN 1627
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerkeller-minimal-windows-pivot-door
      • ProduktfamiliePivot doors
      • ProduktgruppePivot doors
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-04-09
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inLuxemburg
      • Hergestellt inLuxemburg
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
      • IFCClassificationTür
      • ETIM-CodeEC003534
      • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
      • Klassifizierung08 11 16
      • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
      • OmniClassNummer23-17 11 21 11
      • OmniClassTitelGlazed Hinged Doors

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit