Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optilite PC Dome Skylight
Optilite PC Dome Skylight
    Kera Group

    Optilite PC Dome Skylight

    Google-Übersetzung,

    Optilite PC Skylight wurde entwickelt, um eine langlebige und leistungsstarke Tageslichtnutzung für Gewerbe- und Industriegebäude mit Flachdächern zu gewährleisten.

    Die gebogenen Polycarbonat-Mehrwandplatten bieten optimale Stabilität und sind in den Stärken 10 mm, 20 mm und 30 mm erhältlich. Dank thermisch getrennter Aluminiumprofile gewährleisten die Polycarbonat-Lichtkuppeln einen energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.

    Um die Lichtdurchlässigkeit zu maximieren, sind auch die Giebelseiten aus Polycarbonat gefertigt, was zu einer erheblichen Steigerung des natürlichen Tageslichts führt – ein Alleinstellungsmerkmal von Optilite PC Skylight.

    Optilite PC Skylight ist erhältlich mit

    • Zu den Standardvarianten der Platten gehören klar, opal und einfarbig grau (Lichtdurchlässigkeit nur 0,01%).
    • Feste oder öffenbare Aufkantungsoptionen in verschiedenen Ausführungen, zugeschnitten auf Ihre spezifischen Anforderungen
    • Absturzsicherungsgitter im Aufkantungsrahmen befestigt
    • Pneumatische oder elektrische Öffnungssysteme
    • Endschalter für die Gebäudeleittechnik
    • Eine breite Palette an Außen- und Innenfarben, um unterschiedlichsten Designwünschen gerecht zu werden.

    Alle Optilite-Dachfenster sind nach EN 1873 und EN 12101-2 zertifiziert.

    Detaillierte Spezifikationen wie Abmessungen, Gewichte und technische Eigenschaften finden Sie im Produktdatenblatt.


    KERA-GRUPPE

    Die Kera Group ist ein 1971 gegründetes Familienunternehmen, das hochwertige Lösungen für Rauchabzug, Dachfenster und Sicherheitsautomatisierung anbietet. Mit Sitz in Nordeuropa und Projekten auf dem gesamten Kontinent verbinden wir jahrzehntelange Ingenieurskompetenz mit zuverlässigem Service.

    Spezifikation
    • KERA GROUP

      Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptilite-pc-dome-skylight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Polen
    Schweden