Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Archiviert

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Spezifikation
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboreal_black_revestimientos
  • ProduktfamilieWall Tiles
  • ProduktgruppeBoreal
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameTiles and flagstones
  • UNSPSCCode301317
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • Klassifizierung09 30 13
  • Format2014TitelCeramic Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13 17
  • OmniClassTitelClay Based Wall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit