Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keramikplatte/ Serie_Oxide
Keramikplatte/ Serie_Oxide
Keramikplatte/ Serie_Oxide
Keramikplatte/ Serie_Oxide
Keramikplatte/ Serie_Oxide
Keramikplatte/ Serie_Oxide
Keramikplatte/ Serie_Oxide
Keramikplatte/ Serie_Oxide
    Laminam

    Keramikplatte/ Serie_Oxide

    OXIDE

    Anhand einer exklusiven Technologie der Übereinanderschichtung ahmen die Oberflächen von Oxide den Effekt des oxidierten Metalls nach, das auf die Wettereinflüsse, die Sonne und den Lauf der Zeit reagiert. Dank der materischen und farblichen Tiefe entstehen brandneue raffinierte dreidimensionale Effekte für einen Total Look in der Planung von Innen- und Außenbereichen in allen möglichen Stilen, vom klassischsten bis zum extremsten.

    Die technischen Eigenschaften dieser Kollektion machen sie sowohl für das Interior Design als auch für Anwendungen in der Architektur und im Bauwesen geeignet.

    Die Serie ist in den Formaten 1000x3000 mm und 1000x1000 mm erhältlich.

    Die Platte wird mit den modernsten Technologien produziert und vereint die reduzierte Stärke und die beachtliche Größe mit einer hohen Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, chemische Produkte, Abnutzung, Kratzer, tiefe Abschürfungen und Biegung. Sie ist zudem leicht zu reinigen, feuerfest und beständig gegen Frost, Schimmel und U V-Strahlen. Die farblichen Eigenschaften und Merkmale der Platten sind beständig, verändern sich nicht im Laufe der Zeit noch unterliegen sie den Wettereinflüssen.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 3 (Nenndicke 3mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß. Laminam 3+ (Nenndicke 3,5mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte). Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm) Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserie-oxide-ceramic-slab
    • ProduktfamilieSerie
    • ProduktgruppeOxide
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 70 00
    • Format2014TitelWall Finishes
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit