Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 1400W-S3 Mono 200L m.S.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 1400W-S3 Mono 200L m.S.

Aqualift F XL 1400W-S3 Mono 200L m.S. KESSEL Aqualift F XL Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser. Zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Monoanlage mit einer Pumpe des Typs SPF 1400-S3 Sammelbehälter aus Polyethylen, mit verschraubter Reinigungsöffnung, Anschlussstutzen für Zulauf von oben DN100/150. Inklusive Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung, Entlüftungsanschluss DN 70 und Anschluss für eine Handmembranpumpe DN32. Behälter inklusive Haltewinkel zur Auftriebssicherung. Behältervolumen 200 Liter, max. Nutzvolumen bei Zulauf von oben ca. 120 Liter. Zwei seitliche und zwei rückseitige Anbohrflächen zur Montage weiterer Zuläufe bis DN 200 unter Verwendung von Durchgangsdichtungen. Inklusive KESSEL Schaltgerät Aqualift Comfort 230 V. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und Anschlussmöglichkeit für potentialfreien Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen. Abwasserpumpe(n) mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser gemäß DIN EN 12050-1. Freier Kugeldurchgang mindestens 40 mm. Pumpe(n) überflutungssicher. Inklusive Rückflussverhinderer, mit Druckabgang aus Kunststoff DN 100. Inklusive Absperrschieber. Pumpe(n) Typ SPF 1400-S3 • Fördermenge: max. 38 m³/h • Förderhöhe: max. 7 m • Nennleistung (P2): 1,1 KW je Pumpe • Aufnahmeleistung (P1): 1,6 KW je Pumpe • Betriebsspannung: 230 V WS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 7,3 A • Absicherung: 1 x 16 A träge • Schutzart (Pumpe): IP68 3mWS/48h • Schutzart (Schaltgerät): IP 54 • Bertiebsart: S3 (50 % Einschaltdauer) • Kabellänge: 5 m • Außenmaße Anlage mit 200 Liter Behälter (BxTxH): 760 x 980 x 770 mm
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 980 mm • Breite: 760 mm • Höhe: 807 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-1 • Ausführung • Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff • Anlagenart: Einzelanlage • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Schalldämmmatte: ja • Behälter • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 610 mm • Anschluss für Handmembranpumpe (DN): 32 • Behältervolumen: 200 l • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 110 mm • Druckabgang (DN): 100 mm • Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm • Nutzvolumen: 120 l • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 200 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 1400 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 7 m • Förderleistung max.: 38 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 1,6 kW • Leistung P2: 1,1 kW • Drehzahl: 1.370 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: codierter Stecker • Gewicht: 25 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 7,3 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: optional • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr • Alarmgeber: Tauchrohr • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Hoch • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 86,03 kg • Gewicht netto: 66,03 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11002
  • ProduktfamilieAqualift F XL 200 Liter
  • ProduktgruppePumpentechnik - Serienartikel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)807
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)980
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)66.03
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit