Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF500, resist., Bodenpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF500, resist., Bodenpl., befl.

Kessel Aqualift S Compact Unterflur, GTF500 resistant Mono Tronic Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser zum Einbau in die Bodenplatte, vormontiert zur bauseitigen Endmontage. - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Nivauausgleich und integriertem Bodenablauf - Bodenteil aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3m Grundwasser - Anlage beständig gegen salzhaltige Medien und Kondensat aus Brennwertgeräten - Inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - Inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Inklusive Schaltgerät zur Niveauerfassung und Alarmerkennung • Anlagenart: Einzelanlage • Farbe: schwarz • Abwasserart: fäkalienfreies Abwasser • Einbausituation: innerhalb vom Gebäude - Einbau in die Bodenplatte • Norm: EN 12050-2 • Abdeckungsart: Abdeckplatte befliesbar mit Rost • Abdeckung Farbe: silbergrau • Verriegelung: ja • Belastungsklasse: K3 • Länge: 617 mm • Breite: 585 mm • Einbautiefe T: 490mm - 620 mm • Zulauf Nennweite: DN100 • Druckabgang (DN): 32 • Druckabgang (Da): 40 • Freier Kugeldurchgang: 10 mm • Rückflussverhinderer: integriert • Nutzvolumen: ca. 20 l • Gewicht netto: 17 kg • Pumpentyp: GTF500 • Anzahl Pumpen: 1 • Laufrad Typ: Freistromrad • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Schaltgerät: Comfort • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB- Schnittstelle: ja • GSM- Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: optional • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Alarmgeber: optische Sonde • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Fördermenge: max. 10,0 m³/h • Förderhöhe: max. 8 m • Förderguttemperatur dauerhaft (max.): 35 °C • Nennleistung (P2): 0,36 KW • Aufnahmeleistung (P1): 0,50 KW • Betriebsspannung: 230 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Drehzahl: 2800 1/min • Nennstrom: 2,5 A • Absicherung: C 16 A • Schutzart (Pumpe): IP 68 (3mWS) • Betriebsart: S1 • Temperaturüberwachung: integriert • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² • Anschlusstyp: codierter Stecker
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: silbergrau • Ablauffunktion: ja • Belaghöhe max.: 16 mm • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 617 mm • Breite: 585 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-2 • Ausführung • Anlagenart: Einzelanlage • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Behälter • Druckabgang (DA): 40 mm • Druckabgang (DN): 32 mm • Einbautiefe: 490-620mm • Nutzvolumen: 20 l • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: GTF 500 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 8 m • Förderleistung max.: 10 m3/h • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 0,5 kW • Leistung P2: 0,36 kW • Drehzahl: 2.800 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: codierter Stecker • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 2,5 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m) • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 230 V • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: optional • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr • Alarmgeber: optische Sonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Abwassermenge: Mittel • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Freier Kugeldurchgang: 10 mm • Gewicht brutto: 18,354 kg • Gewicht netto: 16,854 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer280550XC
  • ProduktfamilieAqualift S underfloor
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)585
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit