Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M292 Sewage Pump with 20′ Cord

M292 Sewage Pump with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere Abwasserpumpe Modell M292 ist für die Förderung von Rohabwasser, Abwasser oder Grundwasser in Abwasser- oder Regenwasserentsorgungsanlagen konzipiert. Die 1/2 PS starke M292 ist eine bewährte und zuverlässige Abwasserpumpe. Die M292 ist eine vollautomatische, schwimmerbetriebene Abwasserpumpe.

Das Wirbellaufrad der Pumpe ermöglicht den Durchlass von 2 Zoll großen kugelförmigen Feststoffen. Der Abstand des Laufrads zum Pumpengehäuse ermöglicht den ungehinderten Durchgang von Wasser und Feststoffen durch die Pumpe. Diese Kombination von Konstruktionsmerkmalen verringert das Risiko von Verstopfungen und Ausfallzeiten.

Das Schaltgehäuse, das Motorgehäuse, das Pumpengehäuse und der Sockel des Modells 292 bestehen aus Gusseisen. Das Pumpenkennzeichen, der Schwimmerschutz, der Griff, der Schaltarm und die Beschläge bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 292 den anspruchsvollsten Anforderungen an Abwasserhebeanlagen standhält.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-292-sewage-pump-2
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit