Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstauhebeanlage Duo Ecolift XL, 1-Motor-Klappe, SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Duo Ecolift XL, 1-Motor-Klappe, SPF3000-S3

KESSEL Rückstauhebeanlage ECOLIFT XL zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung. Die Entwässerung erfolgt im Freispiegel, bei Rückstau wird das gebäudeseitig anfallende Abwasser mittels Pumpe(n) in den Kanal gefördert. Bodenteil aus PE, Grundwasserdicht bis max. 3 m über Boden Technikmodul. Als freie Aufstellung oder zum Anschluss an KESSEL Technikschachtmodule. Anschluss Abwasserleitung DN 150. Abgang Druckleitung PE HD DN80 (DA=90mm) SDR17. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber(n) für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 und DN 100 für bauseitige Entlüftungsleitung und bauseitiges Kabelleerrohr. Verschlusssystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus einer Pendelklappe inkl. Notverschluss (um bei Bedarf manuell zu verriegeln) und einem elektromotorisch betriebenen Verschlussmechanismus inkl. drahtbruchsicherer Sonde zur Detektion von Rückstau. Duoanlage mit Pumpe(n) Typ SPF 3000-S3 mit einem freien Kugeldurchgang von 40 mm • Fördermenge: max. 36 m³/h • Förderhöhe: max. 17,5 m • Nennleistung (P2): 2,7 KW je Pumpe • Aufnahmeleistung (P1): 3,3 KW je Pumpe • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 5,4 A • Absicherung: 3 x 16 A träge • Schutzart (Pumpe): IP 68 (3mWS/48h) • Bertiebsart: S3 (50 % Einschaltdauer) • Kabellänge: 10 m • Gesamthöhe: 657 mm • Oberkante Technikmodul bis Unterkante Zulauf: 522 mm Inklusive KESSEL Schaltgerät Comfort Plus - Control Unit 400 V. Zur Steuerung von 1 oder 2 Pumpen. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen. Die Anlage wird in Teilen geliefert, die Endmontage der Baugruppen muss bauseits erfolgen. Zulassungsnummer: Z-53.2-493 ÖNORM B 2501
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.245 mm • Breite: 1.200 mm • Höhe: 657 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Ausführung • Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff • Anlagenart: Doppelanlage • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Auslauf Nennweite (DN): 150 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm • Behältervolumen: 65 l • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 90 mm • Druckabgang (DN): 80 mm • Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm • Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau in Kombination mit Schachtmodul • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Nenndruck (PN): 10 • Nutzvolumen: 20 l • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 3000 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 17,5 m • Förderleistung max.: 36 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 3,2 kW • Leistung P2: 2,7 kW • Drehzahl: 2.845 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 20 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 24 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m • Nennstrom: 5,4 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort Plus • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr • Alarmgeber: optische Sonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Abwassermenge: Hoch • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • Einbausituation: freie Aufstellung, Einbau ins Erdreich, Einbau in die Bodenplatte • Freier Kugeldurchgang: 40 mm • Funktion bei Rückstau: Entsorgt bei Rückstau • Gefällesprung: 15 mm • Gewicht brutto: 176 kg • Gewicht netto: 152 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Motorische Rückstauklappen: 1 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Rückstauschutz: Typ 3 • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung • Zulassung: Z-53.2-493 • Übereinstimmungserklärung: ja
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8741024
  • ProduktfamilieEcolift XL Duo
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)657
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit