Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Pumpstation Duo Aqualift F XL, SPF1500-S1

KESSEL-Pumpstation Duo Aqualift F XL, SPF1500-S1

KESSEL Pumpstation Aqualift F XL für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, mit geschlossenem Pumpenraum. Zum Anschluss an KESSEL Technikschachtmodule oder optional zum Einbau in die Bodenplatte. Boden- teil aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer. Grundwasserdicht bis max. 3m über Boden Technikmodul. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. Abgang Druckleitung PE HD DN80 (DA=90mm) SDR17. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70, DN 100 und DN 150 für bauseitige Entlüftungsleitung und bauseitiges Kabelleerrohr. Duoanlage mit Pumpe(n) Typ SPF 1500-S1 mit einem freien Kugeldurchgang von 40 mm • Behältervolumen: ca. 335 l • Nutzvolumen: ca. 160 l • Fördermenge: max. 40 m³/h • Förderhöhe: max. 8 m • Nennleistung (P2): 1,1 KW je Pumpe • Aufnahmeleistung (P1): 1,4 KW je Pumpe • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 2,7 A • Absicherung: 3 x 16 A träge • Schutzart (Pumpe): IP 68 (3mWS/48h) • Bertiebsart: S1 • Kabellänge: 10 m • Gesamthöhe: 1403 mm • Oberkante Technikmodul bis Unterkante Zulauf: 650 mm Inklusive KESSEL Schaltgerät Aqualift Comfort 400 V Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.295 mm • Breite: 1.295 mm • Höhe: 1.403 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-1 • Ausführung • Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff • Anlagenart: Doppelanlage • Aufstellung: Trockenaufstellung • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Steighilfen: ja • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1.300 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm • Behältervolumen: 335 l • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 90 mm • Druckabgang (DN): 80 mm • Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau in Kombination mit Schachtmodul • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Nutzvolumen: 160 l • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 1500 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 8 m • Förderleistung max.: 40 m3/h • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 1,4 kW • Leistung P2: 1,1 kW • Drehzahl: 1.415 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 27 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m • Nennstrom: 2,7 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 16 A • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr • Alarmgeber: Tauchrohr • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Hoch • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich, Einbau in die Bodenplatte • Freier Kugeldurchgang: 40 mm • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 235 kg • Gewicht netto: 211 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8742009
  • ProduktfamiliePumping station Aqualift F XL dry su.
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit