Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Pumpstation Aqualift S XL Mono nasse Aufst. mit Pumpe GTF5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aqualift S XL Mono nasse Aufst. mit Pumpe GTF5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aqualift S XL Mono, nasse Aufstellung, mit Pumpe GTF5200-S1 - Für fäkalienfreies Abwasser, - Zum Anschluss an KESSEL Technikschachtmodule oder optional zum Einbau in die Bodenplatte. Kessel empfiehlt die Verwendung von Technikmodulen mit Zugang LW800. - Bodenteil sowie Zu- und Ablauf aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer. - Grundwasserdicht bis max. 3m über Boden Technikmodul. - Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. - Inklusive Steighilfen - Inklusive 2 Durchgangsdichtungen DN 100 für bauseitige Entlüftungsleitung und bauseitiges Kabelleerrohr. - Pumpe(n) mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Inklusive Pegelsonde zur Niveauerfassung - Inklusive KESSEL Schaltgerät Aqualift Comfort Plus 400 V Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. • Anlagenart: Mono • Zulauf Nennweite: DN150 • Druckleitung Nennweite DN80 • Druckleitung Außendurchmesser (Da=90mm) • Druckleitung Material: PE-HD • Nutzvolumen: ca. 900 l • Fördermenge: max. 52,8 m³/h • Förderhöhe: max. 21 m • Nennleistung (P2): 4,4 KW je Pumpe • Aufnahmeleistung (P1): 5,2 KW je Pumpe • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 8,7 A • Absicherung: 3 x 20 A träge • Schutzart (Pumpe): IP 68 (20mWS/48h) • Betriebsart: S1 (im vollgetauchten Zustand), S3 30% (im Automatikbetrieb) • Kabellänge: 10 m • Gesamthöhe Technikmodul: 2440 mm (2410 mm bis Anschluss Schachtmodul) • Oberkante Technikmodul bis Unterkante Zulauf: 1090 mm Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.Nr: 680 528 = Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531 = Länge 5 m
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.880 mm • Breite: 1.880 mm • Höhe: 2.440 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-2 • Ausführung • Absperreinrichtung: Schieber aus Guss • Anlagenart: Einzelanlage • Aufstellung: Nassaufstellung • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Steighilfen: ja • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.320 mm • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1.735 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1.400 mm • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 90 mm • Druckabgang (DN): 80 mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul • Lichte Weite Behälter (LW): 1.600 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 1.000 mm • Nutzvolumen: 900 l • Schachtsystem: Wickelrohrschacht • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: GTF 5200 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 21 m • Förderleistung max.: 52,8 m3/h • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 5,2 kW • Leistung P2: 4,4 kW • Drehzahl: 2.835 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 56 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m • Nennstrom: 8,7 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (20m) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort Plus • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 20 A • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: hydrostatisch • Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde • Alarmgeber: Pegelsonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Abwassermenge: Hoch • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 677,5 kg • Gewicht netto: 609,5 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8743043
  • ProduktfamiliePumping station Aqualift S XL
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit