Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Archiviert

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKLMRSAP
  • ProduktfamilieProtection System
  • ProduktgruppeKee Line
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationVerbindungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety and protection
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit