Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Auxiliary Power Supplies

Auxiliary Power Supplies

Google-Übersetzung,

Das Hilfsnetzteil (APS) ist ein nach UL 864, 10. Ausgabe, gelistetes Netzteil. Es handelt sich um ein gefiltertes, geregeltes und überwachtes 24-V-Gleichstromgerät, das sich einfach konfigurieren lässt, um zusätzliche Melderkreise (NACs) oder Hilfsstrom für Massenbenachrichtigungs-/Notfallkommunikationssysteme (MNEC) sowie für sicherheitsrelevante Anwendungen bereitzustellen. Das APS enthält die Schaltung zur Überwachung und zum Laden interner oder externer Batterien. Sein Stahlgehäuse bietet Platz für bis zu zwei 24-Ah-Batterien. Das APS verfügt über vier NACs der Klasse B (umrüstbar auf zwei Klasse A). Diese können über die einzigartigen Dual-Input-Schaltungen des APS in einer oder zwei Gruppen aktiviert werden. Das APS besitzt eine an der Tür angebrachte LED-Betriebsanzeige. Das APS bietet außerdem Platz für verschiedene Module und kann diese mit Strom versorgen. Dazu gehören beispielsweise Signature AA30- oder AA50-Zweikanal-Audioverstärker, GSA-UIO-Module und/oder GSA-RELs. Alternativ kann eine Halterung MN-BRKT3F installiert werden. Diese Halterung ist für einen Ethernet-Netzwerk-Switch MN-FNS4C2F3 oder MN-FNS8C2F3, ein VoIP-Modul MN-FVPN und ein Kommunikationsmodul MN-COM1S geeignet. Das APS ist in Ausführungen mit 6,5 oder 10 Ampere erhältlich. Jeder Ausgangskreis hat eine Kapazität von drei Ampere; die Gesamtstromaufnahme darf die Nennstromstärke des Geräts nicht überschreiten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerauxiliary-power-supplies
  • ProduktfamilieSafety Accessories, Infrastructure
  • ProduktgruppePower Supply, System Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower supply products
  • Klassifizierung40 78 59
  • Format2014TitelPower Supplies
  • OmniClassNummer23-35 31 11
  • OmniClassTitelPower Supply Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit