Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED Ceiling EGC Series Strobes

Genesis LED Ceiling EGC Series Strobes

Google-Übersetzung,

Die LED-Blitzleuchten der Genesis LED EGC-Serie zeichnen sich durch ein schlankes, flaches Design und energieeffiziente Technologie aus, wodurch Installation und Betrieb durch geringere Betriebskosten kostengünstiger werden. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstromversorgung und Batterien. Bei der Entwicklung dieser neuen Geräte standen Energieeffizienz und maximale Sicherheit im Vordergrund.

Die Genesis LED EGC-Serie nutzt hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein präzise gesteuertes und fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch zu erzielen. Die Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30, 75 oder 115 cd.

Im Vergleich zu Xenon-Blitzleuchten benötigen die Geräte der Genesis LED EGC-Serie weniger Netzteile und oft auch kleinere Kabelquerschnitte, was den Verlegungsaufwand reduziert. Sie sind zudem abwärtskompatibel mit älteren Blitzleuchten, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte austauschen müssen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. Tatsächlich können EGC-Blitzleuchten im selben Stromkreis und im selben Sichtfeld wie Xenon-Blitzleuchten verwendet werden. Dadurch eignet sich die Genesis LED EGC-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Vor Ort konfigurierbare Schallausgangspegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitzleuchten an kompatiblen NAC-Stromkreisen so synchronisiert hält, dass sie die Anforderungen der NFPA 72 deutlich erfüllen.

Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der EGC-Serie punkten. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnose-Prüfleiste. Geräte der EGC-Serie lassen sich anschließend einfach einrasten, da die korrekte Verdrahtung gewährleistet ist. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnose-Testpunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Gerätestromkreisprüfung im montierten Zustand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-led-ceiling-egc-series-strobes
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 17
  • OmniClassTitelVisible Fire Notification Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit