Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Releasing Module

Releasing Module

Google-Übersetzung,

Überblick

Das GSA-REL ist ein analog adressierbares Modul, das direkt mit dem Signature-Loop-Controller der Brandmeldezentrale kommuniziert. Es steuert Sprinkler-, Vorsteuer- und Flutlöschanlagen und kann auch zur Freisetzung von Löschmitteln wie CO₂, Halon oder Schaum verwendet werden. Das Modul lässt sich einfach vor Ort konfigurieren und bietet vielfältige Optionen für einen zuverlässigen Betrieb bei gleichzeitiger Vermeidung unnötiger Löschmittelabgabe.

Die GSA-REL ist nicht nur eine intelligente Netzwerkkomponente, sondern auch mit einer Reihe herkömmlicher Geräte kompatibel. Diese ermöglichen die manuelle Auslösung von Abbruch-, Auslöse- und Trennfunktionen. Zusammen mit der GSA-REL bilden sie ein komplettes Brandbekämpfungssystem. Ein separates Auslösepanel ist nicht erforderlich, da die GSA-REL die vorhandene Kommunikationsinfrastruktur der Brandmeldezentrale optimal nutzt. Dies gewährleistet kostengünstige Installationen mit allen Vorteilen der analogen Auslösung und Steuerung der Signature-Serie.

  • Sieben integrierte Schaltkreise sorgen für zusätzliche Flexibilität. Jedes GSA-REL-Gerät verfügt über folgende Komponenten:
  • Zwei überwachte Freisetzungskreise der Klasse B
  • Zwei überwachte NACs der Klasse B vor der Freigabe
  • Ein überwachter manueller Auslöseeingangskreis der Klasse B (verriegelnd)
  • Ein überwachter Abbruchschaltkreis der Klasse B für einen normalerweise offenen Abbruchschalter (nicht verriegelnd)
  • Ein erstes Alarmausgangsrelais (Form-C-Kontakt)

Das GSA-REL enthält außerdem eine Reihe integrierter Timer, die die Dauer von Abbruchroutinen und Freigabesequenzen festlegen. Diese Timer lassen sich einfach vor Ort konfigurieren und bieten ein breites Spektrum an flexiblen Optionen.

STANDARDMERKMALE

Ideal für Sprinkler-, Vorsteuer- und Flutsysteme
Geeignet für eine breite Palette von Sprinkleranwendungen und Löschmittel wie CO2 und Halon.

Eingebaute Timer
Wählbare Dauer für Abbruch, manuelle und automatische Verzögerungen.

Vier Abbruchmodi
Feldkonfigurierbare Abbruchroutinen legen fest, wie die Timer funktionieren, wenn die Abbruchfunktion ausgelöst wird.

Überwachte Schaltkreise, auf die Sie sich verlassen können
Es sind zwei Auslösekreise der Klasse B und zwei Vorauslösekreise vorhanden.

Die manuelle Bedienung ermöglicht jederzeit volle Kontrolle.
Der GSA-REL verfügt über einen manuellen Auslöseeingang sowie einen manuellen Abbrucheingang.

Eine vollautomatische Reaktion lässt nichts dem Zufall überlassen.
Das Form-C-Relais dieses Moduls eignet sich ideal für die Vorbereitung von Räumen.

Die automatische Gerätezuordnung vereinfacht die Installation
Die Signaturmodule übermitteln dem Schleifencontroller direkt ihre Schaltkreispositionen in Bezug auf andere Signaturgeräte in der Drahtschleife.

Spezifikation
  • Power riserInput voltage24 Vdc (power limited)
    Power riserSupervisory current25 mA, max.
    Power riserRiser input current4 amps maximum
    Power riserAlarm170 mA min., 4 A max.
    Release circuitsOutput rating2 A @ 24 Vdc (for each circuit)
    Release circuitsValves per circuit4 valves, max.
    Release circuitsMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Release circuitsNominal supervisory current0.18 mA
    Release circuitsSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Release circuitsEnd of line device47k Ohm EOL
    Pre-release alarm circuitsOutput rating2 A @ 24 Vdc (for each circuit)
    Pre-release alarm circuitsMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Pre-release alarm circuitsNominal supervisory current0.18 mA
    Pre-release alarm circuitsSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Pre-release alarm circuitsEnd of line device47k Ohm resistor
    Manual release input circuitMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Manual release input circuitNominal supervisory current0.18 mA
    Manual release input circuitSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Manual release input circuitEnd of line device47k Ohm resistor
    Manual release input circuitCircuit typeClass B N.O. latching
    Manual release input circuitCircuit capacitance0.1 µF, max
    Abort circuitMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Abort circuitNominal supervisory current0.18 mA
    Abort circuitSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Abort circuitEnd of line device47k Ohm resistor
    Abort circuitCircuit typeClass B N.O. non-latching
    Abort circuitCircuit capacitance0.1 µF, max
    First alarm output relayContact rating3 A @ 24 Vdc
    (0.6 power factor) Form C
    Signature Data lineOperating voltage5.2 to 19.95 Vdc
    Signature Data lineSupervisory current1000 µA
    Signature Data lineAlarm current1000 µA
    Environmental conditionsOperating temperature32° F to 120° F
    (0° C to 49° C)
    Environmental conditionsStorage temperature-4° F to 140° F
    (-20° C to 60° C)
    Environmental conditionsHumidity0 to 93% Non-condensing
    Wiring TerminalsSuitable for #18 to #12 AWG (2.5 mm² to .75 mm²)
    Type CodeFactory Set
    Addressing RequirementsUses six module addresses
    Agency ListingsUL, ULC, and FM
    Compatible SolenoidsMust be both UL/ULC-listed and FM-approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummerreleasing-module
  • ProduktfamilieFire Detection Systems
  • ProduktgruppeSmoke Detection Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • ETIM-CodeEC002455
  • ETIM-NameGas detector
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung28 33 00
  • Format2014TitelGas Detection and Alarm
  • OmniClassNummer23-29 29 13 13
  • OmniClassTitelHeat Detectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit