Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M270

Single Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M270

Google-Übersetzung,

Die intelligenten Handfeuermelder von Kidde Commercial zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit, herausragende Zuverlässigkeit und unübertroffene Qualität aus. Von der Steuerung von Zusatzgeräten bis hin zu erweiterten Signalfunktionen bieten diese Produkte mehr Flexibilität und leistungsstarke Optionen für intelligente Kidde-Systeme.

Die speziell für kleine Gebäude entwickelten Kidde-Zugstationen sind adressierbare Module, die im System mittels bekannter Drehschalter eindeutig identifiziert werden. Nach der Registrierung tauschen sie Daten aus und aktualisieren Statusinformationen, die das Systemverhalten und die Interaktion der angeschlossenen Geräte bestimmen.

Die intelligenten Handfeuermelder von Kidde bieten Installateuren und Handwerkern eine einfache Einrichtung und Installation und nutzen gleichzeitig die Vorteile intelligenter Brandmeldeverarbeitung voll aus. Dank eines Mikroprozessors in jedem Gerät ist die Intelligenz im gesamten System verteilt, sodass Entscheidungen direkt am einzelnen Handfeuermelder und nicht erst in der Zentrale getroffen werden. Dies beschleunigt nicht nur die Ereignisverarbeitung, sondern sorgt auch für ein robusteres und zuverlässigeres System – so robust, dass beim Upgrade von einer herkömmlichen Zentrale auf ein intelligentes Kidde-System in der Regel die vorhandene Verkabelung weiterverwendet werden kann – verdrillte oder abgeschirmte Kabel sind nicht erforderlich!

Technische Spezifikation
  • Referenznummersingle-action-fire-alarm-pull-station-GSA-M270
  • ProduktfamilieSafety Accessories, Infrastructure
  • ProduktgruppeManual Initiating Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual call points
  • Klassifizierung28 31 53.13
  • Format2014TitelFire Alarm Pull Stations
  • OmniClassNummer23-29 29 11
  • OmniClassTitelFire Alarm Pull Stations
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit