Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electromagnetic Door Holders

Electromagnetic Door Holders

Google-Übersetzung,

Elektromagnetische Türfeststeller zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihr ansprechendes Design aus. Das Gehäuse ist mit einer widerstandsfähigen, eingebrannten Polyester-Pulverbeschichtung in Aluminiumfarbe versehen. Der Elektromagnet befindet sich im Boden- oder Wandteil, während die Kontaktplatte an der Tür befestigt wird. Die Kontaktplatte verfügt über eine stoßdämpfende Nylonkugel (Drehgelenk), die eine Anpassung an jeden Türwinkel ermöglicht. Bodengeräte sind für Einzel- oder Doppeltüren (Rücken an Rücken) erhältlich. Wandgeräte sind als Unterputz- oder Aufputzversionen verfügbar.

Türöffner sollten überall dort installiert werden, wo Türen effektiv zur Eindämmung von Rauch und Feuer eingesetzt werden können oder wo die Entriegelung einer selbstschließenden Tür von einem entfernten Ort aus aus anderen Gründen wünschenswert ist.

Ausfallsicherer Betrieb ist eine Standardfunktion der Kidde-Türfeststeller. Bei Stromausfall entriegeln die Türen automatisch, können aber jederzeit manuell geöffnet oder geschlossen werden. Alle Einheiten sind frei von beweglichen Teilen, in sich geschlossen und wartungsfrei.

Diese Türfeststeller haben eine Haltekraft von ca. 66 bis 111 N (15 bis 25 lbf). Das Gerät hält die Tür im eingeschalteten Zustand offen. Wird es durch ein vom Brandmeldesystem oder einem anderen Schalter gesteuertes Relais stromlos geschaltet, schließt die Tür und verhindert so die Ausbreitung von Rauch und Flammen. Elektromagnetische Türfeststeller sind gemäß den örtlichen Bauvorschriften und -normen zu verwenden und zu installieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelectromagnetic-door-holders
  • ProduktfamilieSafety Accessories, Infrastructure
  • ProduktgruppePower Supply, System Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectromagnetic door holders
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31 15
  • OmniClassTitelElectromagnetic Door Holders
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit