Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evolve Series Fire Alarm Systems

Evolve Series Fire Alarm Systems

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK

Die Evolve-Brandmeldesysteme von Kidde Commercial sind leistungsstark und gleichzeitig einfach zu bedienen. Sie wurden für fortschrittliche Funktionen und einfache Bedienung entwickelt und vereinfachen so Installation, Wartung und täglichen Gebrauch. Mit Funktionen wie intelligenter Detektion, elektronischer Adressierung, automatischer Gerätezuordnung und Ethernet-Konnektivität bieten diese Systeme vielseitige Lösungen für Gebäudebesitzer und Installateure.

Das EVOLVE-ML-Panel verfügt über einen intelligenten Geräte-Loop der Klasse A/B mit einer Kapazität von 250 Geräteadressen. Loop-Controller-Module ermöglichen die Erweiterung des Systems auf bis zu 1.000 Adressen in Schritten von 250. Das Panel ist außerdem mit vier konfigurierbaren Melder-Schaltkreisen (NACs) der Klasse A/B ausgestattet.

Das Modul RZI16-2 erweitert EVOLVE-ML-Systeme, insbesondere für Nachrüstungen, durch das Hinzufügen von 16 konventionellen Geräteschaltungen und zwei zusätzlichen NACs und ermöglicht so die Integration intelligenter Detektoren in bestehende konventionelle Geräte.

Die Evolve-Serie unterstützt eine breite Palette an High-End-Funktionen, darunter:

  • 10-Zoll-LCD-Touchscreen-Display/Benutzeroberfläche
  • 10A Schaltnetzteil mit Voltage Boost™
  • Sechs programmierbare virtuelle Schalter mit einer Kapazität von bis zu 72 physischen Schaltern mit LEDs (optional) und benutzerdefinierter Beschriftung

MERKMALE

  • Unterstützt intelligente Module und Detektoren
  • Formular C für Alarm- und Störungsmeldungen, Formular A für Aufsichtskontakte
  • Elektronische Adressierung mit automatischer Gerätezuordnung
  • Integrierter Ethernet-Anschluss für die Überwachung durch die Leitstelle, zum Drucken, für lokale Diagnosen und für verschiedene Systemberichte
  • Unterstützt die Stummschaltung der Genesis-Hupe über zwei Drähte und die UL-1971-konforme Stroboskop-Synchronisierung.
  • Unterstützt das GSA-REL-Freigabemodul für die Sprinklersteuerung
  • Erdschlusserkennung durch Modul
  • Unterstützt bis zu 30 serielle Anzeigegeräte (nur LCD, LED)
  • Für die meisten Nachrüstanwendungen kann die vorhandene Verkabelung verwendet werden.
  • Lokal hochladen/herunterladen
  • Eingebauter USB-C-Anschluss zur Programmierung mithilfe des Konfigurationsprogramms auf dem Laptop eines Technikers.
  • Zweistufiges Wartungsalarm-System
  • Voralarm- und Alarmprüfung durch Punkt
  • Einstellbare Detektorempfindlichkeit
  • Standalone-Betrieb
  • Übertragungstestfrequenz pro Stunde
  • Der Befehl „Alarm EIN“ (Funktionalität aktiviert durch EVOLVE-CU) aktiviert den Alarmzustand manuell.
  • Form-C-Kontakte für Alarm, Störung (programmierbar) und Überwachung (programmierbar)
  • ConnectedSafety+ Integration über Ethernet für direkten Zugriff auf Live-Systemaktualisierungen, Echtzeitbenachrichtigungen und Berichte auf Abruf
Technische Spezifikation
  • Referenznummerevolve-fire-alarm-systems
  • ProduktfamilieFire Alarm Control, Interface Systems
  • ProduktgruppeFire Alarm Control Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit