Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Warden Station

Floor Warden Station

Google-Übersetzung,

Die robusten Notruftelefone von Kidde sind für den Notfalleinsatz konzipiert. Die geschlossenen, abschließbaren Telefonstationen bestehen aus drei separat bestellbaren Komponenten: dem Hörer, der Frontplatte und der Wanddose. Je nach Verdrahtung wird der Betrieb in drei oder vier Zuständen überwacht. Die Frontplatten sind wahlweise mit Metall- oder Glasbruchsicherung erhältlich.

Die von der MEA zugelassenen Notrufsäulen verfügen über Türen mit Magnetverschlüssen und Handgeräte mit Schutzkabeln. Die Notrufsäulen werden an Wanddosen des Typs 6832-1D montiert.

Die Mobilteile werden an Einzelsteckdosen angeschlossen. Sie sind in Schwarz oder Rot erhältlich. Der Schrank TCS-6 bietet Platz für bis zu sechs Mobilteile.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-warden-station
  • ProduktfamilieSafety Accessories, Infrastructure
  • ProduktgruppeCommunication, Interface Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • ETIM-CodeEC000375
  • ETIM-NameTelephone system
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmergency communication systems
  • Klassifizierung10 17 00
  • Format2014TitelTelephone Specialties
  • OmniClassNummer23-37 27 00
  • OmniClassTitelEmergency Communications
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit