Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED High Candela Series Strobes

Genesis LED High Candela Series Strobes

Google-Übersetzung,

Die Genesis LED-Blitzleuchten der Serie EGCVH vereinen hohe Lichtleistung mit einem schlanken, flachen Design und energieeffizienter Technologie, wodurch Installation und Betrieb kostengünstiger sind. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstromversorgung und Batterien. Bei der Entwicklung dieser neuen Geräte standen Energieeffizienz und maximale Sicherheit im Vordergrund.

Die Genesis LED High Candela EGCVH nutzt hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein präzise gesteuertes und fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch zu erzielen. Die Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 135, 150, 177 oder 185 Candela.

Im Vergleich zu Xenon-Blitzleuchten bieten Genesis LED High Candela EGCVH-Geräte einen deutlich geringeren Stromverbrauch. Dies ermöglicht längere Stromkreise, eine höhere Anzahl von Geräten pro Stromkreis, kleinere Kabelquerschnitte und eine geringere Anzahl an Netzteilen für die Installation. Sie sind zudem abwärtskompatibel mit älteren Blitzleuchten, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte austauschen müssen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. High Candela EGCVH-Blitzleuchten können sogar im selben Stromkreis und im selben Sichtfeld wie Xenon-Blitzleuchten verwendet werden. Dadurch eignen sich Genesis LED EGCVH-Geräte ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Die vor Ort konfigurierbaren Schallpegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitzleuchten an kompatiblen NAC-Stromkreisen so synchronisiert, dass sie die Anforderungen der NFPA 72 deutlich erfüllen. Sie erfüllen außerdem die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche und eignen sich daher ideal für Neubauten und Sanierungen.

Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der High Candela EGCVH-Serie punkten. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnose-Prüfleiste. Die High Candela EGCVH-Geräte lassen sich anschließend einfach einrasten, da die korrekte Verdrahtung gewährleistet ist. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnose-Testpunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Gerätestromkreisprüfung im montierten Zustand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-led-high-candela-series-strobes
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 17
  • OmniClassTitelVisible Fire Notification Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit