Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis Strobe Expander G4E Series

Genesis Strobe Expander G4E Series

Google-Übersetzung,

Der Genesis LED G4SE Blitzlicht-Expander bietet sowohl Massenbenachrichtigungs-/Notfallkommunikations- (MNEC) als auch Sicherheitsalarmfunktionen, ohne dass separate oder größere Geräte an der Wand Platz wegnehmen. Der G4SE zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus und reduziert so den Energiebedarf. Dies wird durch ein separates, unabhängig steuerbares Blitzlicht erreicht, das sich problemlos hinter einem Lautsprecher oder einer Lautsprecher-Blitzleuchte der Genesis LED EG4S-Serie bzw. einem Horn, Blitzlicht oder einer Horn-Blitzleuchte der Genesis LED EG4-Serie anbringen lässt.

Dieses attraktive, flache Design ermöglicht es, drei wichtige Signalgeber in einer einzigen, kompakten Einheit unterzubringen: eine klare Candela-Blitzleuchte, die den Anforderungen der Lebensrettung entspricht; eine farbige Candela-Blitzleuchte, die den MNEC-Anforderungen entspricht; und einen gut verständlichen Mehrzwecklautsprecher mit mehreren Abgriffen oder ein temporäres 3-Horn.

Der UL-gelistete Genesis LED G4SE Blitzlicht-Expander bietet viele der fortschrittlichen Funktionen der beliebten Genesis LED-Signalgeräte, darunter einen extrem niedrigen Stromverbrauch. G4SE Blitzlicht-Expander sind vollständig kompatibel mit älteren Genesis-Geräten im selben Stromkreis.

Der G4SE vereint zwei unabhängige Blitzgeräte und einen Lautsprecher bzw. ein Horn in einem eleganten, flachen Design, das sogar schlanker ist als viele andere Blitzgeräte mit nur einem Blitzgerät auf dem Markt. Funktional und ästhetisch setzt der G4SE Strobe Expander die Tradition von Genesis LED fort, die für Exzellenz, Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis steht.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-strobe-expander-g4e-series
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 17
  • OmniClassTitelVisible Fire Notification Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit