Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Power Control Relay Module

High Power Control Relay Module

Google-Übersetzung,

Das Hochleistungs-Steuerrelaismodul GSA-CRH ist ein adressierbares Gerät für Schnittstellenanwendungen, die ein Hochspannungs- und Hochstromrelais erfordern. Es verfügt über zwei identische Sätze von Relaisanschlüssen. Beide Sätze von Relaiskontakten schalten, wenn das Modul aktiviert oder wiederhergestellt wird. Der Zustand der Ausgangsanschlüsse wird nicht überwacht.

Das Modul benötigt eine Adresse im Signalleitungskreis (SLC). Die Adresse wird elektronisch zugewiesen. Es müssen keine Adressschalter eingestellt werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-power-control-relay-module
  • ProduktfamilieFire Detection Systems
  • ProduktgruppeControl, Relay Modules
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMeasuring and monitoring relays
  • Klassifizierung26 09 16
  • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
  • OmniClassNummer23-35 43 13
  • OmniClassTitelControl Relays
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit