Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R-Series Annunciators

R-Series Annunciators

Google-Übersetzung,

Die Kidde Commercial R-Serie von Fernanzeigegeräten ist ein Hochleistungsgerät, das Statusanzeigen und gemeinsame Bedienelemente für kompatible Brandmeldezentralen, einschließlich EVOLVE-ML, bietet. Diese Gerätefamilie ist mit LCD- oder LED-Anzeige erhältlich. Modelle sind mit und ohne gemeinsame Bedienelemente verfügbar.

Es gibt drei Meldegeräte der R-Serie sowie einen LED-basierten Erweiterungsbaustein. Bis zu zwei Erweiterungsbausteine ​​können an jedes Meldegerät angeschlossen werden. Der Erweiterungsbaustein verfügt über 24 LED-Paare, die die Funktionen der Meldegeräte erweitern. Alle Meldegeräte sind mit Status-LEDs und einem internen Summer ausgestattet. Zwei Modelle besitzen ein LCD-Textdisplay, eines 16 LED-Paare für die Zonenanzeige. Die LCD-Modelle verfügen über ein großes, hintergrundbeleuchtetes Super-Twist-LCD mit 4 x 20 Zeichen pro Zeile. Meldegeräte und Erweiterungsbausteine ​​der R-Serie werden mithilfe des mitgelieferten Montagerings auf einer standardmäßigen 4-Zoll-Vierkant-Elektroinstallationsdose montiert. Alternativ können sie in abschließbaren Stahlgehäusen aufgesetzt werden. Drei verschiedene Gehäuse sind erhältlich. Für Anwendungen mit den Meldegeräten der R-Serie ist eine Schlüsselschalterschnittstelle verfügbar. Der Schlüsselschalter aktiviert oder deaktiviert gängige Steuerungen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr-series-annunciators
  • ProduktfamilieFire Alarm Control, Interface Systems
  • ProduktgruppeAnnunciators, Display Modules
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm panels
  • Klassifizierung40 78 33
  • Format2014TitelAnnunciators
  • OmniClassNummer23-29 31 11
  • OmniClassTitelFire Alarm Annunicator Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit