Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote Booster Power Supplies

Remote Booster Power Supplies

Google-Übersetzung,

Das Booster-Netzteil (BPS) ist ein nach UL 864, 10. Ausgabe, gelistetes Netzteil. Es handelt sich um ein gefiltertes, geregeltes und überwachtes 24-V-Gleichstromgerät, das sich leicht konfigurieren lässt, um zusätzliche Melderkreise (NACs) oder Hilfsstrom für Massenbenachrichtigungs-/Notfallkommunikationssysteme (MNEC) sowie für lebensrettende Anwendungen bereitzustellen.

Das BPS enthält die Schaltkreise zur Überwachung und zum Laden interner oder externer Batterien. Sein Stahlgehäuse bietet Platz für bis zu zwei 10-Ah-Batterien. Das BPS verfügt über vier NACs der Klasse B (umwandelbar in zwei der Klasse A). Diese können über die einzigartigen Dual-Input-Schaltungen des BPS in einer oder zwei Gruppen aktiviert werden. Das BPS ist in 6,5- oder 10-A-Ausführungen erhältlich. Jeder Ausgangskreis hat eine Kapazität von drei Ampere; die Gesamtstromaufnahme darf die Nennstromstärke des Geräts nicht überschreiten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerremote-booster-power-supplies
  • ProduktfamilieSafety Accessories, Infrastructure
  • ProduktgruppePower Supply, System Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower supply products
  • Klassifizierung40 78 59
  • Format2014TitelPower Supplies
  • OmniClassNummer23-35 31 11
  • OmniClassTitelPower Supply Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit