Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Google-Übersetzung,
    Das Kingspan Ecofil-Dachfenster bietet Designern enorme architektonische Freiheit. Dieses durchgehende Deckenbeleuchtungssystem mit gebogenem Aluminiumrahmen wird nach Maß mit verschiedenen Verglasungsoptionen für eine Vielzahl von Anforderungen hergestellt. Das Ecofil-Arkaden-Dachfenster entspricht der europäischen Norm EN-14963. Die verstärkte Isolierung der ISO+-Reihe begrenzt den Wärmeverlust: 20 % mehr als bei einer Standardleuchte.
    Spezifikation
    • Natural lighting in the building will be provided by Ecofil arcade rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, comprising a, self-supporting rough extruded or varnished aluminium frame: load-bearing profiles curved in workshops and closers, fastenings protected against corrosion. Conformity with EN 14963. Glazing: 10 mm or 16 mm UV-resistant multi-wall polycarbonate; minimum span: 500 mm, maximum span: 5500 mm. (Spans > 5500 mm: Consultation necessary at the Design Office).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • ProduktfamilieEclairage naturel
    • ProduktgruppeVoutes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit