Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems

    GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems

    Google-Übersetzung,

    GridSpan™-Oberlichter mit lichtdurchlässigen Paneelen zeichnen sich durch eine leichte Sandwich-Paneel-Konstruktion mit Deckschichten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) aus, die für die Kontrolle von Licht und solarer Wärmezufuhr sorgen. Ihre hohe Wärmeleistung und einzigartige Ästhetik machen sie zu einem vielseitigen Design-Tool, das für eine Reihe von Anwendungen anpassbar ist. Spezialkonfigurationen für Hurrikan- und Explosionsschutz, gemischte Verglasungssysteme mit integrierter Glasverglasung und mehr sind ebenfalls erhältlich.

    Produkt Highlights

    • GridSpan™ ist mit verschiedenen Isolierungsoptionen und einer 4-Zoll-Panel-Option erhältlich, die die Wärmeleistung verbessert.
    • Zahlreiche Standardformen (Pyramiden, Polygone, Einzelschrägen, Grate) sowie vollständig kundenspezifische Designs
    • Standard- oder benutzerdefinierte Gittermuster ermöglichen Gestaltungsflexibilität
    • Die FRP-Deckschicht ist in verschiedenen Farben erhältlich
    • Hochleistungsdichtstoffe schützen vor dem Eindringen von Luft und Wasser
    • Integrierte Dachrinnen an den Rahmenelementen sorgen für Feuchtigkeitsregulierung
    • Thermisch getrennte Platten und Rahmen für verbesserte Kondensationsbeständigkeit erhältlich
    • Einzelne Paneele bis zu 5 Fuß Breite und 20 Fuß Länge (je nach Belastungsanforderungen)
    • Die Farboption Spectra-Grid™ sorgt für ein Buntglas-ähnliches Aussehen
    • Zahlreiche Oberflächenoptionen verfügbar – von klar eloxiert bis zur individuellen Farbanpassung
    • Ermöglicht die Integration von Glasverglasungen für eine Kombination aus Lichtregulierung und Ausblick
    Spezifikation
      • Glazing Panel Thickness: 2.75 in (69.85 mm) & 4 in (101.6 mm)
      • Panel Width: Up to a Maximum of 5 ft nominal (60 in) (1524 mm)
      • Panel Length: Up to 20 ft long (may vary with load requirements)
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Ultimate Series™ face sheet technology for long-term performance
      • Glazing Color Options: Interior: Crystal or White, Exterior: Crystal, White, Ice Blue, Aqua, Desert Rose, Tan (Consult KLA for other custom options)

      Thermal Performance (U-Value)

      • 2.75-inch system U-Factor - NFRC certified - 0.59 to 0.22 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system U-Factor - NFRC certified - 0.22 to 0.17 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 2.75-inch system SHGC - NFRC certified – 0.45 to 0.08 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system SHGC - NFRC certified - 0.15 to 0.06 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 2.75-inch system Visible Transmittance - NFRC certified - 0.45 to 0.04 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system Visible Transmittance - NFRC certified - 0.16 to 0.02 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)

      Certification + Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, E84, UL723, - CC1 Rating (Interior Sheet), CC2 Rating (Exterior Sheet) (Complies as specifically detailed in the ESR-2855 report)
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span: 6ft up to 16 ft - Consult KLA for job specific span capabilities
      • High Velocity Hurricane Zones - TAS 201/202/203 - Missile Impact Level D, Up to 65psf
      • Water Penetration - ASTM E331 - Pass at 15 psf
      • Air Infiltration - ASTM E283 - Pass
      • Impact Strength - UL 972 - Standard Exterior Sheet - five impacts at 64 ft-lb / High-Impact Exterior Sheet - 200 ft-lbs - no penetration / High Impact Interior Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Class “A” Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Section 6.3 (Outdoor Impact): Material shall withstand five 40ft-lb impacts / Section 6.4 (Indoor Impact): Material shall withstand five 50ft-lb impacts / Section 6.5 (High Energy Impact): Material shall withstand one 200ft-lb impact
      • Structural Performance - AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-05 REQ. Sect - No permanent deformation > 0.2%
      • Taber Abrasion Test - ASTM D4060 
      • Color Difference* - ASTM D2244

      *For additional details and testing contact KLA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergridspan-translucent-frp-skylight-systems
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Skylight Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_10_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed unit roof framing systems
    • Klassifizierung08 45 23
    • Format2014TitelFiberglass-Sandwich-Panel Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 33 27 19
    • OmniClassTitelGlazed Roof Structures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit