Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    Google-Übersetzung,

    LiteBrow™-Überdachungssysteme sind vorgefertigte Überdachungssysteme. Die modularen Überdachungseinheiten sind in drei Standardgrößen erhältlich – 5 Fuß x 4 Fuß, 5 Fuß x 8 Fuß und 5 Fuß x 12 Fuß (Sondergrößen erhältlich) – und verfügen über mehrzellige oder monolithische Polycarbonatverglasung. Sie werden zur einfachen Installation komplett montiert geliefert, die erforderlichen Komponenten und Hardware sind im Lieferumfang enthalten (Strukturkomponenten an den Befestigungspunkten am Gebäude sind erforderlich).

    Produkt Highlights

    • Stehfalzkonstruktion mit dreifacher Zahnverbindung
    • In das Panel integrierter coextrudierter UV-Schutz für überragende Farbstabilität
    • Kann entweder engzellige oder monolithische Polycarbonat-Verglasungsplatten verwenden
    • Klares monolithisches Polycarbonat kann eine kostengünstige Alternative zur Glasverglasung sein
    • Transluzente, engzellige Extrusionen bieten erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Lichtstreuung
    • Drei Standardgrößen – 5 Fuß x 4 Fuß, 5 Fuß x 8 Fuß und 5 Fuß x 12 Fuß – mit individuell konstruierten Systemen ebenfalls erhältlich
    • Große Auswahl an Standardfarboptionen – auch kundenspezifische und passende Farben erhältlich
    Spezifikation
      • Glazing Thickness: 12mm, or 16mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm) per glazing panel
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2
      • System sizes: 5ft x 4ft, 5ft x 8ft and 5ft x 12ft or custom engineered
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLiteBrow-Translucent-Polycarbonate-Suspended-Canopies
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Canopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 11
    • OmniClassTitelSolid Canopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit