Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Google-Übersetzung,

    Die lichtdurchlässigen Liteway™-Plattenüberdachungen zeichnen sich durch eine leichte Sandwichplattenkonstruktion mit Deckschichten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (FRP) aus, die für die Kontrolle der Licht- und Sonnenwärme sorgen. Ihr geringes Gewicht und ihre einzigartige Ästhetik machen sie zu einem vielseitigen Designwerkzeug, das für eine Reihe von Überdachungs-, Gehweg- und Markisenanwendungen anpassbar ist.

    Produkt Highlights

    • Zahlreiche Standardformen (Pyramiden, Polygone, Einzelschrägen, Grate) sowie vollständig kundenspezifische Designs
    • Standard- oder benutzerdefinierte Gittermuster ermöglichen Gestaltungsflexibilität
    • Die FRP-Deckschicht ist in verschiedenen Farben erhältlich
    • Einzelne Paneele bis zu 5 Fuß Breite und 20 Fuß Länge (je nach Belastungsanforderungen)
    • Die Farboption Spectra-Grid™ sorgt für ein Buntglas-ähnliches Aussehen
    • Zahlreiche Oberflächenoptionen verfügbar – von klar eloxiert bis zur individuellen Farbanpassung
    Spezifikation
      • Glazing Panel Thickness: 2.75 in (69.85 mm)
      • Panel Width: Up to a Maximum of 5 ft nominal (60 in) (1524 mm)
      • Panel Length: Up to 20 ft long (may vary with load requirements)
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Ultimate Series™ face sheet technology for long-term performance
      • Glazing Color Options: Interior: Crystal or White, Exterior: Crystal, White, Ice Blue, Aqua, Desert Rose, Tan (Consult KLA for other custom options)

      Certification + Test Results

      • Ignition Temprature, Smoke Density and Combustibility Classification - ASTM E1929, D635, E84, UL723 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Exterior Sheet Combustibility Class CC2, Interior Sheet Combustibility Class CC1. See ESR-2855 report for full details
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span 6ft to 15ft - Consult KLA for job specific span capabilities
      • System Resistance to Fire - ASTM E108 - Class A and C Roof Construction
      • Impact Strength - UL972 - Standard exterior sheet - 5 impacts at 64 ft-lbs - no penetration / High-impact Exterior Sheet - 200 ft-lbs - no penetration / High-impact Interior Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Class A Sheet - 245 ft-lbs - no penetration
      • Adhesive Bond Strength - ASTM D1002 Shear (Unaged) - lbf=Min 310, Avg 563, Max 837 / D 1037 (Aged) - lbf=Min 836, Avg 1212, Max 1669 / ASTM C297 - Load= 557.3 lbf / ASTM D1037 (Aged) - Load= 913.6 lbf
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLiteway-Translucent-FRP-Canopies
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Canopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 11
    • OmniClassTitelSolid Canopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit